Dal sensore al motion system:
componenti decisivi da un unico fornitore
SRP 5000: sistemi modulari di misura angolare con motore integrato
La combinazione del sistema modulare di misura angolare HEIDENHAIN MRP con un motore torque ETEL permette un controllo di movimento straordinariamente uniforme. Né coppie di arresto di disturbo né forze trasversali compromettono l'elevata precisione del cuscinetto. Sono inoltre disponibili i sistemi modulari di misura angolare SRP 5000 che costituiscono un sistema particolarmente compatto con altezza di ingombro ridotta e rigidità elevata. Proprio per l'elevata rigidità di tutti i componenti, l'accuratezza rimane invariata anche in caso di carichi variabili.
Tali caratteristiche saranno illustrate in occasione delle prossime fiere con un'unità dimostrativa composta dal cuscinetto in versione tradizionale e da SRP 5000, mettendo a confronto la rigidità, l'accuratezza del sistema e la precisione radiale dei due assi.
MRP 8100: sistemi modulari di misura angolare con cuscinetto con elevatissima stabilità
I sistemi modulari di misura angolare MRP 8100 vengono forniti al costruttore di macchine come gruppo completo con caratteristiche definite e specificate, combinando tecnologie di misura ad elevata risoluzione con un cuscinetto con elevatissima stabilità. Montaggio, regolazione e taratura di tutti i singoli componenti vengono già eseguiti da HEIDENHAIN.
Principali vantaggi di questa soluzione di sistema altamente integrata:
- Sostituzione del cuscinetto del cliente
- Insensibilità ai carichi fuori centro
- Eliminazione di criticità nei processi di montaggio
In particolare per i costruttori di banchi micrometrici, laser tracker, macchine automatiche per la manipolazione di wafer, macchine per elettroerosione o macchine per la produzione di microprecisione, i sistemi modulari di misura angolare HEIDENHAIN facilitano la configurazione di assi rotativi di elevata precisione.
Principali caratteristiche dei sistemi modulari di misura angolare:
- Elevata accuratezza di misura e supporto
- Risoluzione molto elevata
- Elevata ripetibilità
- Ridotta coppia di avviamento
- Movimenti uniformi
MRS 2200: sistemi modulari di misura angolare di elevata rigidità e ripetibilità
LIKgo: il sistema di misura lineare aperto dalle dimensioni particolarmente compatte di NUMERIK JENA
Con dimensioni compatte di 28 mm x 13 mm x 7,5 mm e un peso di appena 10 g, la testina di scansione LIKgo di NUMERIK JENA è una soluzione ottimale anche per applicazioni con spazi ristretti per l'integrazione. La scansione è affidata a un modulo a 3 settori di nuova concezione che fornisce una elevata qualità del segnale ed è molto resistente alle contaminazioni. A differenza delle configurazioni tradizionali che richiedono spesso un'elettronica supplementare, i segnali TTL interpolati vengono emessi direttamente dalla testina di scansione e non presentano errori di fase o di offset. Le operazioni di montaggio e taratura sono particolarmente semplici grazie alle tolleranze elevate e all'installazione intuitiva.
GAGE-CHEK 2000 di HEIDENHAIN e SCM di NUMERIK JENA: integrazione di tastatori di misura in strutture di rete digitali
Soluzioni classiche con cavo o wireless via radio: grazie all'elettronica di misura e conteggio GAGE-CHEK 2000 o al modulo radio SCM (Smart Communication Module), HEIDENHAIN e NUMERIK JENA consentono di utilizzare i dati di tastatori di misura nelle reti digitali.
HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000 offre inoltre funzioni che semplificano ulteriormente le misurazioni nel controllo qualità, tra cui un comparatore che rappresenta graficamente i risultati dopo aver confrontato i valori misurati fino a tre assi o tastatori di misura direttamente con valore nominale, limite di soglia e di tolleranza.
Tecnologia di azionamento ETEL: motori diretti e sistemi di movimento di elevata precisione
Con i motori lineari e torque e i controlli AccurET, ETEL presenta soluzioni con motori diretti di elevata precisione per la regolazione di movimenti dell'ordine di nanometri e sistemi di coppia elevata per applicazioni industriali.
Punti di forza distintivi dei motori e dei controlli di movimento ETEL:
- Design in versione zero cogging
- Sincronizzazione ottimale
- Massima qualità di regolazione