Die virtuelle Messe für Metrologie und Qualitätssicherung
von HEIDENHAIN und den Marken AMO, ETEL, NUMERIK JENA und RSF

Als komplett vorgefertigte Baugruppe spart das Winkelmessmodul MRS 2000 bis zu 80 % der Einzelkomponenten. 
Gleichzeitig gewinnen Sie Messgenauigkeit – an jeder einzelnen Achse!

Transferable Accuracy – Spezifizierte Genauigkeit für Ihre Applikation

Die Winkelmessmodule MRP 8000 von HEIDENHAIN kommen als fertige Baugruppe mit spezifizierten und definierten Eigenschaften zu Ihnen. Die Winkelmessmodule  kombinieren hochauflösende Messtechnik mit einer belastbaren Lagerung. Montage, Justage und Abgleich aller Einzelkomponenten hat HEIDENHAIN bereits vorgenommen. So kommt die Messgerätegenauigkeit auch sicher in Ihrer Applikation an.

Insbesondere für die Hersteller von Messmaschinen, Laser-Trackern, Wafer-Handlingsautomaten, Erodiermaschinen oder Maschinen zur Mikropräzisionsfertigung erleichtern die HEIDENHAIN-Winkelmessmodule den Aufbau hochgenauer Rundachsen.

Die Winkelmessmodule zeichnen sich aus durch:

  • Hohe Mess- und Lagergenauigkeit
  • Sehr hohe Auflösung
  • Höchste Wiederholgenauigkeit
  • Geringes Anlaufmoment
  • Gleichmäßige Bewegungen

Belastbare Achsen – Unbeeinflusst von Rastmomenten und Querkräften

Die Kombination aus dem HEIDENHAIN-Winkelmessmodul MRP mit einem Torquemotor von ETEL ermöglicht eine außerordentlich gleichmäßige Bewegungsführung. Weder störende Rastmomente noch Querkräfte beeinflussen die hohe Führungsgenauigkeit der Lagerung. Außerdem steht mit den Winkelmessmodulen vom Typ SRP 5000 ein besonders kompaktes System mit geringer Bauhöhe und hoher Steifigkeit zur Verfügung.
Gerade durch die hohe Steifigkeit aller Komponenten bleibt die Genauigkeit auch bei wechselnden Belastungsfällen erhalten. Das zeigt die Demo-Einheit mit einem herkömmlich aufgebauten Lager und dem SRP 5000. Dabei werden Steifigkeit, Systemgenauigkeit und radiale Führungsgenauigkeit der beiden Achsen miteinander verglichen.

Digitale Fertigung – Übertragung absoluter Messdaten im Bus-Betrieb

Nutzen Sie die Messgeräteschnittstelle EnDat 3 auch für die Anbindung mehrerer Messgeräte im Bus-Betrieb. So reduzieren Sie den Verkabelungsaufwand, weil Sie nur vier Adern für die Datenübertragung von drei Achsen benötigen – und das mit einer Zykluszeit von 30 µs. Außerdem bietet Ihnen EnDat 3 Funktionale Sicherheit und umfassende Möglichkeiten zur Diagnose, also Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb Ihrer Anlagen.
Und die universelle und umfassende Kommunikation von EnDat 3 erlaubt neben der Übertragung von Positionsdaten auch die Übermittlung von Sensordaten, Daten aus dem Systemmonitoring und zur automatischen Systeminstallation sowie von vielen weiteren Informationen.

Damit ist EnDat 3 die optimale Messgeräteschnittstelle für eine hohe Systemintegration und die Anforderungen der digitalisierten Zukunft. Sie steht für reduzierte Systemkosten und die Realisierung flexibler Maschinenarchitekturen.

Rastfreie Antriebe und Bewegungssteuerung von ETEL: High-End-Bewegung mit hoher Regelgüte

ETEL bietet ein umfassendes Sortiment an flachen, permanentmagnet-erregten synchronen 3-Phasen-Linearmotoren, das mehr als 90 Prozent aller industriellen Anwendungen mit Direktantrieben weltweit abdeckt. Die eisenlosen Linearmotoren der Baureihen ILF+ in Verbindung mit den Magnetbahnen vom Typ IWM+ sind perfekt geeignet für anspruchsvolle Scan-Applikationen, in denen keine Anziehungskräfte auftreten dürfen und die eine hohe Geschwindigkeitsstabilität erfordern. Dafür verfügen die Motoren über ein exzellentes lineares Geschwindigkeits- und Kraftverhalten. UltimET-Bewegungssteuerungen und AccurET-Positionsregler ergänzen ETEL-Motoren als modulares Steuerungssystem. Dank starker Leistung bei extrem kleinem Volumen steigern sie Genauigkeit sowie Durchsatz einer Maschine und sparen gleichzeitig Platz.

Direktantriebe ohne Limit: Linear- und Torquemotoren von ETEL

Bewegungssysteme für Rundachsen: Hochdynamisches Turret Handling

AccurET Positionsregler: Einfache Integration von verschiedenen Servomotoren in einer Maschine

Kommunikation in Echtzeit: Die UltimET Bewegungssteuerung für leistungsstarke Achsen

Flexible Messplätze – Werkstückprüfung ganz nach Ihren Wünschen

Messtaster wie der HEIDENHAIN-ACANTO und die Auswerte-Elektronik GAGE-CHEK 2000 machen Ihren Messplatz zu einem flexiblen und vielseitig nutzbaren Arbeitsplatz. Und binden ihn in digitale Netzwerkstrukturen ein.

Sie können die ACANTO-Messtaster in beliebiger Lage verwenden und ideal zu einem Mehrstellen-Messplatz kombinieren, den Sie ganz einfach an individuelle, wechselnde Messaufgaben anpassen können.

Die HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000 bietet darüber hinaus Funktionen, die das Messen in der Qualitätsprüfung noch einfacher machen. Dazu gehört unter anderem eine Messuhr, die die erfassten Messwerte von bis zu drei Achsen bzw. Messtastern direkt mit Sollwert, Warn- und Toleranzgrenze vergleicht und die Ergebnisse grafisch darstellt.

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen für die Metrologie erfahren?

Dann sprechen Sie uns einfach an und besuchen Sie unsere virtuelle Messe. Hier können Sie intelligente, hochgenaue und zuverlässige Messgeräte-Lösungen entdecken, mit denen Sie Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Systeme und Komponenten steigern.